KDM Series プラグ-ソケット 角形マルチコネクタ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
形式
-- --お選びください-- --
P(プラグ側のみ)
S(ソケット側のみ)
1
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
01(Φ1/8")
03(Φ5/32")
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
08(Φ8mm)
09(Φ5/16")
23(Φ3.2)
2
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白色)
X17(ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー)
X29(ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付))
X39(ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー クリーン仕様(銅系不可仕様、エアブロー、二重梱包))
X1526(取付パネル板厚変更品 4~5mm用)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー