IZS31 Series イオナイザ 高電圧·制御部分離型ショートタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
高電圧発生部全長
-- --お選びください-- --
180(180mm)
220(220mm)
1
電極針材質
-- --お選びください-- --
-(タングステン)
S(ステンレス)
C(シリコン)
J(ローメンテナンスタイプ/タングステン)
K(ローメンテナンスタイプ/シリコン)
2
出力仕様
-- --お選びください-- --
-(NPN出力)
P(PNP出力)
3
制御部ケーブル取出方向
-- --お選びください-- --
-(左取出)
R(右取出)
4
電源ケーブル
-- --お選びください-- --
-(電源ケーブル(3m))
Z(電源ケーブル(10m))
N(電源ケーブルなし)
5
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
B(ブラケット付)
6
センサ
-- --お選びください-- --
-(センサなし)
E(オートバランスセンサ 本体取付タイプ)
F(フィードバックセンサ)
G(オートバランスセンサ 高精度タイプ)
7
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
X210(高電圧·制御部分離型ショートタイプ)
X211(高電圧·制御部分離型ショートタイプ/電極カートリッジ40mmピッチ品)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー