ISE1 Series 小型圧力スイッチ 正圧用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
定格圧力範囲/設定圧力範囲
-- --お選びください-- --
-(0~1MPa)
L(0~100kPa)
1
配管仕様
-- --お選びください-- --
01(単体取付形 R 1/8)
T1(単体取付形 NPTF 1/8)
2
出力仕様
-- --お選びください-- --
14(NPNオープンコレクタ1出力,アナログ出力なし·3回転設定)
15(NPNオープンコレクタ1出力,アナログ出力なし·200度設定)
16(NPNオープンコレクタ2出力,アナログ出力なし·3回転設定)
17(NPNオープンコレクタ2出力,アナログ出力なし·200度設定)
18(NPNオープンコレクタ1出力,アナログ出力付·3回転設定)
19(NPNオープンコレクタ1出力,アナログ出力付·200度設定)
55(PNPオープンコレクタ1出力,アナログ出力なし·200度設定 )
3
配線仕様
-- --お選びください-- --
-(グロメットタイプ リード線長さ0.6m)
C(コネクタタイプ リード線長さ0.6m)
CL(コネクタタイプ リード線長さ3m)
CN(コネクタなし)
L(グロメットタイプ リード線長さ3m)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー