IFW5 Series ダイヤフラム式フロースイッチ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
10(ボディサイズ:10L/minタイプ;設定流量:1~10L/min)
20(ボディサイズ:20L/minタイプ;設定流量:10~20L/min)
50(ボディサイズ:50L/minタイプ;設定流量:20~50L/min)
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
接続口径
-- --お選びください-- --
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
3
ターミナルボックス
-- --お選びください-- --
0(ターミナルボックスなし(1ab接点))
1(ターミナルボックス付(1a接点))
2(ターミナルボックス付(1b接点))
5(ターミナルボックス付(DC24V用、+ COM、1b接点))
6(ターミナルボックス付(DC24V用、+ COM、1a接点))
7(ターミナルボックス付(DC24V用、- COM、1b接点))
8(ターミナルボックス付(DC24V用、- COM、1a接点))
4
ランプ
-- --お選びください-- --
0(ランプなし)
1(ネオンランプ付(AC110V用 赤))
2(ネオンランプ付(AC110V用 緑))
3(ネオンランプ付(AC220V用 赤))
4(ネオンランプ付(AC220V用 緑))
5(LEDランプ付(DC24V用 赤))
6(LEDランプ付(DC24V用 緑))
5
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X404(ダイヤフラム材質:FKM)
6
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー