IDF100FS·125FS·150FS Series 冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) 適用コンプレッササイズ:100kW,125kW,150kW(最高入口空気温度:60℃ 最高周囲温度:45℃)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
100(100kW)
125(125kW)
150(150kW)
1
電圧
-- --お選びください-- --
30(三相AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz))
2
オプションa
-- --お選びください-- --
-(なし)
P(金属銘板付)
C(銅管防錆処理)
CK(銅管防錆処理;中圧仕様)
CKP(銅管防錆処理;中圧仕様;金属銘板付)
CP(銅管防錆処理;金属銘板付)
K(中圧仕様)
KP(中圧仕様;金属銘板付)
3
オプションb
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(漏電ブレーカ付)
RV(漏電ブレーカ付;タイマー式電磁弁型オートドレン付)
V(タイマー式電磁弁型オートドレン付)
4
排熱方向指定記号
-- --お選びください-- --
-(背面から排熱)
1(右側面から排熱)
2(左側面から排熱)
3(上面から排熱)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー