IBV Series 省エア インパクトブローバルブ 電磁弁搭載形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
1
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
2
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
L(L形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm))
LO(L形プラグコネクタ コネクタなし)
WA(M8コネクタ コネクタケーブル付 ケーブル長さ300mm)
WAO(M8コネクタ ケーブルなし)
3
リード線取出方向
-- --お選びください-- --
-(0°)
A(90°)
B(180°)
C(270°)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー