HRL Series サーモチラー レーザ用冷凍式デュアルタイプ 水冷冷凍式
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
冷却能力
-- --お選びください-- --
100(CH1:10kW;CH2:1kW)
200(CH1:21.5kW;CH2:1kW)
1
冷却方式
-- --お選びください-- --
W(水冷冷凍式)
2
配管ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G(Rc-G変換継手セットを付属))
N(NPT(Rc-NPT変換継手セットを付属))
3
電源
-- --お選びください-- --
40(三相AC380~415V(50/60Hz) 三相AC460~480V(60Hz))
4
DIオプション
-- --お選びください-- --
-(CH2 電気伝導率制御付)
D1(CH1,CH2 電気伝導率制御付)
5
ポンプオプション
-- --お選びください-- --
-(CH1:標準;CH2:標準)
T2(CH2 高揚程ポンプ仕様(最大冷却能力3kW))
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー