HF2-BACD Series モジュラ接続タイプ エアコンビネーション:抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+除菌フィルタ(0.01μm)+脱臭フィルタ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
30(30)
40(40)
1
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
3
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右)
R(流れ方向:右→左)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー