G36·GA36 Series 一般用圧力計 リミットインジケータ付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
形状
-- --お選びください-- --
-(背面ねじタイプ)
A(側面ねじタイプ(立形))
1
最大表示圧力
-- --お選びください-- --
2(0.2MPa)
4(0.4MPa)
7(0.7MPa)
10(1.0MPa)
15(1.5MPa)
P10(1.0MPa·150psi)
P15(1.5MPa·220psi)
P2(0.2MPa·30psi)
P4(0.4MPa·60psi)
P7(0.7MPa·100psi)
2
オプション
-- --お選びください-- --
-(—)
M(M5(めねじ)付)
3
特殊仕様
-- --お選びください-- --
-(—)
X2(株ニッケルめっき)
X30(MPa·psi併記)
X4(禁油(接流体部脱脂洗浄))
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー