G36-L Series カラーゾーン付圧力計
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
最大表示圧力
-- --お選びください-- --
2(0.2MPa)
4(0.4MPa)
10(1.0MPa)
P10(1.0MPa·150psi)
P2(0.2MPa·30psi)
P4(0.4MPa·60psi)
1
接続ねじ
-- --お選びください-- --
01(R1/8)
2
カラーゾーン
-- --お選びください-- --
L(カラーゾーンタイプ)
3
透明カバー材質
-- --お選びください-- --
-(ポリカーボネート)
N(ナイロン)
4
特殊仕様
-- --お選びください-- --
-(—)
X2(株ニッケルめっき)
X30(MPa·psi併記)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー