FGH Series 液体用高精度フィルタ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
100(エレメント長さ:L117、適用エレメント:EJ701S)
200(エレメント長さ:L246、適用エレメント:EJ801S、ED801S)
300(エレメント長さ:L496、適用エレメント:EJ901S、ED901S)
1
管接続口径
-- --お選びください-- --
03(Rc3/8)
04(Rc1/2)
06(Rc3/4)
10(Rc1)
2
エレメント分類
-- --お選びください-- --
D(メンブラン)
J(HEPO Ⅱ)
3
ろ過精度
-- --お選びください-- --
002(2μm)
004(4μm)
006(6μm)
013(13μm)
X20(0.2μm)
X40(0.4μm)
4
エレメントパッキン
-- --お選びください-- --
T(PTFE)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー