無接点オートスイッチ グロメット
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
S79(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
S7P(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
S99(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
S99V(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
S9P(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
S9PV(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
T79(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出,適用電圧:DC24V(DC10~28V))
T99(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出,適用電圧:DC24V(DC10~28V))
T99V(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出,適用電圧:DC24V(DC10~28V))
1
オートスイッチ形式
-- --お選びください-- --
1(右勝手形)
2(左勝手形)
2
リード線長さ
-- --お選びください-- --
L(3m)
-(0.5m)
Z(5m)
3
形式
-- --お選びください-- --
901(二次電池対応仕様,リード線をロボット用ケーブルに変更)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー