トリマオートスイッチ アンプ部(センサ部接続時)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
RNK(トリマオートスイッチアンプ部, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 4線式(NPNオープンコレクタ出力 2出力), 横取出, 適用電圧:DC12~24V)
RPK(トリマオートスイッチアンプ部, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 4線式(PNPオープンコレクタ出力 2出力), 横取出, 適用電圧:DC12~24V)
1
形式
-- --お選びください-- --
-(標準)
61(耐油耐屈曲ケーブル仕様)
2
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー