耐強磁界有接点オートスイッチ グロメット
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
P74-376(耐強磁界, 有接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V)
P74-85G(耐強磁界, 有接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.15m, 適用電圧:DC24V)
P74GSC(耐強磁界, 有接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V)
P74L(耐強磁界, 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
P74Z(耐強磁界, 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
P79WSE(耐強磁界2色表示, 有接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V)
1
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー