耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチ D-P3DWA□(导线取出:直接出线式)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
P3DWA(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V)
P3DWAL(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V)
P3DWAZ(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V)
1
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー