D-M9N(V)·D-M9P(V)·D-M9B(V)-588 Series ATEX指令 無接点オートスイッチ/直接取付タイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
配線出力方式
-- --お選びください-- --
B(2線式)
N(3線式NPNタイプ)
P(3線式PNPタイプ)
1
リード線取出方向
-- --お選びください-- --
-(横方向)
V(縦方向)
2
リード線長さ
-- --お選びください-- --
-(0.5m)
SAPC(0.5m+M8-3ピン プリワイヤコネクタ)
SBPC(0.5m+M8-4ピン プリワイヤコネクタ)
SDPC(0.5m+M12-4ピン プリワイヤコネクタ)
Z(5m)
L(3m)
MAPC(1m+M8-3ピン プリワイヤコネクタ)
MBPC(1m+M8-4ピン プリワイヤコネクタ)
MDPC(1m+M12-4ピン プリワイヤコネクタ)
3
防爆表示
-- --お選びください-- --
588(ATEXカテゴリー3)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー