耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
M7BAL(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線長さと端末処理:3000mm(ハーフストリップ), 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M7BAMAPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線長さと端末処理:1000mm(M8 3ピンプリワイヤ), 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M7BAMBPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線長さと端末処理:1000mm(M8 4ピンプリワイヤ), 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M7BAMDPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線長さと端末処理:1000mm(M12 4ピンプリワイヤ), 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M7BASAPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線長さと端末処理:500mm(M8 3ピンプリワイヤ), 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M7BASBPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線長さと端末処理:500mm(M8 4ピンプリワイヤ), 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M7BASDPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線長さと端末処理:500mm(M12 4ピンプリワイヤ), 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M7BAZ(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線長さと端末処理:5000mm(ハーフストリップ), 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
1
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー