広域検出タイプ無接点オートスイッチ/バンド取付タイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
G5NBL(広域検出, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC12,24V(DC10~28V))
G5NBMAPC(広域検出, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC12,24V(DC10~28V))
G5NBMBPC(広域検出, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC12,24V(DC10~28V))
G5NBMDPC(広域検出, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC12,24V(DC10~28V))
G5NBSAPC(広域検出, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC12,24V(DC10~28V))
G5NBSBPC(広域検出, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC12,24V(DC10~28V))
G5NBSDPC(広域検出, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC12,24V(DC10~28V))
G5NBZ(広域検出, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC12,24V(DC10~28V))
1
形式
-- --お選びください-- --
-(標準)
61(耐油耐屈曲ケーブル仕様)
2
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー