耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ/レール取付タイプ D-F7NJ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
F7NJL(耐熱型2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC20~26V))
F7NJZ(耐熱型2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC20~26V))
1
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー