無接点オートスイッチ 一般(汎用)形/バンド取付タイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
F79(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F79L(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F79MAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F79MBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F79MDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F79SAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F79SBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F79SDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F79Z(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7BV(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
F7BVL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
F7BVMAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
F7BVMBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
F7BVMDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
F7BVSAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
F7BVSBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
F7BVSDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
F7BVZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
F7NV(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7NVL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7NVMAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7NVMBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7NVMDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7NVSAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7NVSBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7NVSDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7NVZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7P(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PMAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PMBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PMDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PSAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PSBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PSDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PV(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PVL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PVMAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PVMBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PVMDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PVSAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PVSBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PVSDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PVZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
J79(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
J79C(無接点オートスイッチ, コネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
J79CL(無接点オートスイッチ, コネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
J79CN(無接点オートスイッチ, コネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線なし, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
J79CZ(無接点オートスイッチ, コネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
J79L(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
J79MAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
J79MBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
J79MDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
J79SAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
J79SBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
J79SDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
J79Z(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
1
形式
-- --お選びください-- --
-(標準)
50(表示灯無し(暗室)仕様)
61(耐油耐屈曲ケーブル仕様)
900(二次電池対応仕様)
2
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー