2色表示式有接点オートスイッチ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
A59W(2色表示, 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V)
A59WL(2色表示, 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V)
A79W(2色表示, 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V)
A79WL(2色表示, 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V)
B59W(2色表示, 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V)
B59WL(2色表示, 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V)
1
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー