有接点耐熱型オートスイッチ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
B30(耐熱型, 有接点オートスイッチ, ターミナルコンジット, 2線式, リード線なし, 適用電圧:DC24V,AC100V)
B30J(耐熱型, 有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
B30JL(耐熱型, 有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
B30JZ(耐熱型, 有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
B31(耐熱型, 有接点オートスイッチ, ターミナルコンジット, ランプ付, 2線式, リード線なし, 適用電圧:AC100V)
B31J(耐熱型, 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:AC100V)
B31JL(耐熱型, 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:AC100V)
B31JZ(耐熱型, 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:AC100V)
B35(耐熱型, 有接点オートスイッチ, ターミナルコンジット, ランプ付, 2線式, リード線なし, 適用電圧:DC24V)
B35J(耐熱型, 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V)
B35JL(耐熱型, 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V)
B35JZ(耐熱型, 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V)
1
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー