有接点オートスイッチ 一般(汎用)形/タイロッド取付タイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
A53(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V)
A53L(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V)
A53Z(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V)
A54(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V,200V)
A54L(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V,200V)
A54Z(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V,AC100V,200V)
A56(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC4~8V)
A56L(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC4~8V)
A64(有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:AC/DC24V以下,AC100V,AC200V)
A64L(有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:AC/DC24V以下,AC100V,AC200V)
A67(有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V以下)
A67L(有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V以下)
A33C(有接点オートスイッチ, ターミナルコンジット, ランプ付, 2線式, リード線なし, 適用電圧:DC24V)
A34C(有接点オートスイッチ, ターミナルコンジット, ランプ付, 2線式, リード線なし, 適用電圧:DC24V,AC100V,200V)
A44C(有接点オートスイッチ, DIN端子, ランプ付, 2線式, 適用電圧:DC24V,AC100V,200V)
1
適用シリンダ内径
-- --お選びください-- --
-(-)
4(40mm)
5(50mm)
6(63mm)
8(80mm)
10(100mm)
2
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー