CKZT Series パワークランプシリンダ チューブ内径:Φ80
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
チューブ内径
-- --お選びください-- --
80(80mm)
1
シリンダポート
-- --お選びください-- --
-(G)
TN(NPT)
2
アーム開度
-- --お選びください-- --
30(30°)
45(45°)
60(60°)
75(75°)
90(90°)
105(105°)
120(120°)
135(135°)
3
近接スイッチ
-- --お選びください-- --
P(P&F)
T(TURCK)
4
仕様
-- --お選びください-- --
-(ベースタイプ)
X2568(マニュアルハンドル付)
5
マニュアルハンドル取付位置
-- --お選びください-- --
-(マニュアルハンドルなし)
R(右取付)
L(左取付)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー