CKZT Series パワークランプシリンダ マニュアルハンドル付ロック仕様 チューブ内径:Φ40
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
チューブ内径
-- --お選びください-- --
40(Φ40)
1
シリンダポート
-- --お選びください-- --
-(G)
TN(NPT)
2
アーム開度
-- --お選びください-- --
30(30°)
45(45°)
60(60°)
75(75°)
90(90°)
105(105°)
120(120°)
3
近接スイッチ
-- --お選びください-- --
P(P&F)
T(TURCK)
4
トップカバー材質
-- --お選びください-- --
X3229(メタルカバー)
X3232(ゴムカバー(UL94規格V0相当、難燃性))
5
マニュアルハンドル取付位置
-- --お選びください-- --
L(左取付)
R(右取付)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー