CKZT Series パワークランプシリンダ クランプシリンダ クランプアーム
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
チューブ内径
-- --お選びください-- --
40(Φ40)
50(Φ50)
63(Φ63)
80(Φ80)
1
オフセット
-- --お選びください-- --
A015(オフセット15)
A045(オフセット45)
2
アーム位置
-- --お選びください-- --
C(中央)
L(左)
R(右)
3
取付穴
-- --お選びください-- --
B(チューブ内径:40,50,60,80; D1:8,8,8,8; D2:10.2,10.2,10.2,10.2; H:20,20,20,25)
S(チューブ内径:40,50,60,80; D1:6,6,6,6; D2:7,9,9,9; H:16,20,20,25)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー