CKZ3T-X2568 Series パワークランプシリンダ マニュアルハンドル付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
チューブ内径
-- --お選びください-- --
50(Φ50相当)
63(Φ63相当)
1
シリンダポート
-- --お選びください-- --
-(G)
TN(NPT)
TP(Rc)
2
アーム開度
-- --お選びください-- --
15(15°)
30(30°)
45(45°)
60(60°)
75(75°)
90(90°)
105(105°)
120(120°)
3
近接スイッチ
-- --お選びください-- --
P(P&F)
T(TURCK)
W(スイッチなし)
4
トップカバー
-- --お選びください-- --
-(ゴムカバー(UL94規格V0相当、難燃性))
M(メタルカバー)
5
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
X2568L(マニュアルハンドル取付位置:左取付)
X2568R(マニュアルハンドル取付位置:右取付)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー