ストッパボルトキット CKZ3T-X2734シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
チューブ内径
-- --お選びください-- --
050(Φ50相当)
063(Φ63相当)
1
アーム開度
-- --お選びください-- --
A(135°)
B(120°)
C(105°)
D(90°)
E(75°)
F(60°)
G(45°)
H(30°)
J(15°)
2
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー