ガイドピン C(L)KU32-X2359Aシリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ガイドピン形状
-- --お選びください-- --
D(ダイヤ型)
R(丸型)
1
ガイドピン径
-- --お選びください-- --
125(ガイドピン径[mm]:12.5,適用ワーク穴径[mm]:Φ13用,ガイドピン形状:丸型、ダイヤ型)
127(ガイドピン径[mm]:12.7,適用ワーク穴径[mm]:Φ13用,ガイドピン形状:丸型、ダイヤ型)
128(ガイドピン径[mm]:12.8,適用ワーク穴径[mm]:Φ13用,ガイドピン形状:丸型、ダイヤ型)
129(ガイドピン径[mm]:12.9,適用ワーク穴径[mm]:Φ13用,ガイドピン形状:丸型、ダイヤ型)
130(ガイドピン径[mm]:13.0,適用ワーク穴径[mm]:Φ13用,ガイドピン形状:丸型、ダイヤ型)
175(ガイドピン径[mm]:17.5,適用ワーク穴径[mm]:Φ18用,ガイドピン形状:丸型、ダイヤ型)
177(ガイドピン径[mm]:17.7,適用ワーク穴径[mm]:Φ18用,ガイドピン形状:丸型、ダイヤ型)
178(ガイドピン径[mm]:17.8,適用ワーク穴径[mm]:Φ18用,ガイドピン形状:丸型、ダイヤ型)
179(ガイドピン径[mm]:17.9,適用ワーク穴径[mm]:Φ18用,ガイドピン形状:丸型、ダイヤ型)
180(ガイドピン径[mm]:18.0,適用ワーク穴径[mm]:Φ18用,ガイドピン形状:丸型、ダイヤ型)
195(ガイドピン径[mm]:19.5,適用ワーク穴径[mm]:Φ20用,ガイドピン形状:丸型、ダイヤ型)
197(ガイドピン径[mm]:19.7,適用ワーク穴径[mm]:Φ20用,ガイドピン形状:丸型、ダイヤ型)
198(ガイドピン径[mm]:19.8,適用ワーク穴径[mm]:Φ20用,ガイドピン形状:丸型、ダイヤ型)
199(ガイドピン径[mm]:19.9,適用ワーク穴径[mm]:Φ20用,ガイドピン形状:丸型、ダイヤ型)
2
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー