CKU32 Series ピンクランプシリンダ プレートシリンダタイプ クランプ位置高さLOWタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ガイドピン径
-- --お選びください-- --
075(7.5mm)
076(7.6mm)
077(7.7mm)
078(7.8mm)
079(7.9mm)
080(8.0mm)
095(9.5mm)
096(9.6mm)
097(9.7mm)
098(9.8mm)
099(9.9mm)
100(10.0mm)
115(11.5mm)
116(11.6mm)
117(11.7mm)
118(11.8mm)
119(11.9mm)
120(12.0mm)
135(13.5mm)
136(13.6mm)
137(13.7mm)
138(13.8mm)
139(13.9mm)
140(14.0mm)
145(14.5mm)
146(14.6mm)
147(14.7mm)
148(14.8mm)
149(14.9mm)
150(15.0mm)
155(15.5mm)
156(15.6mm)
157(15.7mm)
158(15.8mm)
159(15.9mm)
160(16.0mm)
175(17.5mm)
176(17.6mm)
177(17.7mm)
178(17.8mm)
179(17.9mm)
180(18.0mm)
195(19.5mm)
196(19.6mm)
197(19.7mm)
198(19.8mm)
199(19.9mm)
200(20.0mm)
1
クランプアーム位置
-- --お選びください-- --
A(ポート同一面)
B(ポートから180°)
2
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし 磁石内蔵 オートスイッチ取付レールなし)
Z(D-P3DWZ)
C(D-P3DWSC)
E(D-P3DWSE)
L(D-P3DWL)
N(D-P3DW)
3
オートスイッチ追記号
-- --お選びください-- --
-(2ヶ付或はなし)
S(1ヶ付(アンクランプ側))
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー