C(L)KQ□D-X3256 Series ピンクランプシリンダ ガイドピン高硬度タイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クランプ側ロック付
-- --お選びください-- --
-(ロックなし)
L(ロック付)
1
機種
-- --お選びください-- --
G(標準磁石内蔵形)
P(強力磁石内蔵形)
2
ボディ形状
-- --お選びください-- --
D(Dシリーズ)
3
取付面位置(上部から見て)
-- --お選びください-- --
A(ポートと平行する側)
B(ポートに垂直する側)
4
チューブ内径
-- --お選びください-- --
50(チューブ内径 50mm)
5
ポートねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
TF(G)
TN(NPT)
6
ガイドピン径
-- --お選びください-- --
155(15.5mm)
157(15.7mm)
158(15.8mm)
159(15.9mm)
160(16.0mm)
175(17.5mm)
177(17.7mm)
178(17.8mm)
179(17.9mm)
180(18.0mm)
195(19.5mm)
197(19.7mm)
198(19.8mm)
199(19.9mm)
200(20.0mm)
245(24.5mm)
247(24.7mm)
248(24.8mm)
249(24.9mm)
250(25.0mm)
295(29.5mm)
297(29.7mm)
298(29.8mm)
299(29.9mm)
300(30.0mm)
7
ガイドピン形状
-- --お選びください-- --
R(丸型)
8
クランプアーム位置(上部より見て時計回り)
-- --お選びください-- --
A(ポート同一面)
B(ポート面から90°)
C(ポート面から180°)
D(ポート面から270°)
9
クランプ位置高さ
-- --お選びください-- --
H(HIGHタイプ(90mm))
L(LOWタイプ(60mm))
10
シム
-- --お選びください-- --
S(シム3mm付)
11
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし 磁石内蔵シリンダ)
P3DWA(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V)
P3DWAL(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V)
P3DWASC(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V)
P3DWASE(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V)
P3DWAZ(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V)
P4DWL(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWLDPC(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWMDPC(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWSC(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWSDPC(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWSE(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWZ(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P74L(耐強磁界, 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
P74Z(耐強磁界, 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
P79WSE(耐強磁界2色表示, 有接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V)
12
オートスイッチ追記号
-- --お選びください-- --
-(2ヶ付或はなし)
S(1ヶ付)
13
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
X3256(ガイドピン高硬度タイプ)
14
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー