BP1000 Series 一般ガス用 背圧弁 安全弁 APTech
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
設定圧力
-- --お選びください-- --
01(0.5~10 psig / 0.0034~0.07 MPa)
02(1~30 psig / 0.007~0.2 MPa)
06(2~60 psig / 0.014~0.4 MPa)
10(5~100 psig / 0.034~0.7 MPa)
20(15~200 psig / 0.1~1.4 MPa)
30(15~300 psig / 0.1~2.1 MPa)
1
材質
-- --お選びください-- --
B(ボディ:黄銅、ポペット:SUS316、ダイヤフラム:SUS316)
S(ボディ:SUS316、ポペット:SUS316、ダイヤフラム:SUS316)
SH(ボディ:SUS316、ポペット:ハステロイC-22、ダイヤフラム:ハステロイC-22)
2
ポート位置
-- --お選びください-- --
2P(ポート位置)
4PL(ポート位置)
3
配管接続入口側1
-- --お選びください-- --
4(NPT1/4)
4T(1/4コンプレッション継手)
4
配管接続出口側2
-- --お選びください-- --
4(NPT1/4)
4T(1/4コンプレッション継手)
5
ゲージポート入口側3
-- --お選びください-- --
-(ゲージポートなし)
0(圧力計なし、NPT1/4プラグ付)
1(圧力計:-0.1~0.7MPa / -30 In.Hg~100 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
2(圧力計:0~1.5MPa / 0~200 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
4(圧力計:0~3MPa / 0~400 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
10(圧力計:0~7MPa / 0~1000 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
V2(圧力計:-0.1~1.4MPa / -30 In.Hg~200 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
V3(圧力計:-0.1~0.2MPa / -30 In.Hg~30 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
C(圧力計なし(NPT1/4プラグ組付出荷))
H(圧力計:-0.1~1.1MPa / -30 In.Hg~160 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
6
ゲージポート入口側3
-- --お選びください-- --
-(ゲージポートなし)
0(圧力計なし、NPT1/4プラグ付)
1(圧力計:-0.1~0.7MPa / -30 In.Hg~100 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
2(圧力計:0~1.5MPa / 0~200 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
4(圧力計:0~3MPa / 0~400 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
10(圧力計:0~7MPa / 0~1000 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
V2(圧力計:-0.1~1.4MPa / -30 In.Hg~200 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
V3(圧力計:-0.1~0.2MPa / -30 In.Hg~30 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
C(圧力計なし(NPT1/4プラグ組付出荷))
H(圧力計:-0.1~1.1MPa / -30 In.Hg~160 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
7
圧力計表示
-- --お選びください-- --
-(psig/bar(日本で購入する場合、圧力計付を選択した場合は“MPA”記号を選択してください。))
MPA(MPa)
8
シート材質
-- --お選びください-- --
-(FKM(標準))
TF(PTFE)
KZ(FFKM)
9
ボンネットオプション
-- --お選びください-- --
-(標準)
P(パネル取付)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー