AZ9200 Series 高純度用 一段式減圧弁 大流量 タイドダイヤフラム構造 APTech
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
設定圧力
-- --お選びください-- --
02(1~30 psig / 0.007~0.2 MPa)
06(2~60 psig / 0.014~0.4 MPa)
10(2~100 psig / 0.014~0.7 MPa)
15(5~150 psig / 0.034~1.0 MPa)
1
材質
-- --お選びください-- --
S(ボディ:SUS316、ポペット:SUS316、ダイヤフラム:SUS316)
2
ポート位置
-- --お選びください-- --
2PW(2ポート)
3PW(3ポート)
3
配管接続入口側1
-- --お選びください-- --
FV12(3/4フェースシール継手 メス)
FV16(1フェースシール継手 メス)
MV12(3/4フェースシール継手 オス)
MV16(1フェースシール継手 オス)
TW12(3/4チューブ溶接)
TW16(1チューブ溶接)
4
配管接続出口側2
-- --お選びください-- --
FV12(3/4フェースシール継手 メス)
FV16(1フェースシール継手 メス)
MV12(3/4フェースシール継手 オス)
MV16(1フェースシール継手 オス)
TW12(3/4チューブ溶接)
TW16(1チューブ溶接)
5
ゲージポート出口側3
-- --お選びください-- --
-(ゲージポートなし)
0(圧力計なし、NPT1/4プラグ付)
1(圧力計:-0.1~0.7MPa / -30 In.Hg~100 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
H(圧力計:-0.1~1.1MPa / -30 In.Hg~160 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
L(圧力計:-0.1~0.4MPa / -30 In.Hg~60 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
V3(圧力計:-0.1~0.2MPa / -30 In.Hg~30 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
6
圧力計表示
-- --お選びください-- --
-(psig/bar(日本で購入する場合、圧力計付を選択した場合は“MPA”記号を選択してください。))
MPA(MPa)
7
ボンネットオプション
-- --お選びください-- --
-(標準)
P(パネル取付)
BP(ボンネットポート、NPT1/8)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー