AZ3000 Series 高純度用 ダイヤフラムバルブ エアオペレート 高圧用 APTech
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ、記号:Cv値
-- --お選びください-- --
00(0.23)
02(0.28)
1
材質
-- --お選びください-- --
S(SUS316Lダブルメルト)
2
ポート位置
-- --お選びください-- --
2P(2ポート)
2PW(2ポート 溶接)
3PW(3ポート 溶接)
4PW(4ポート 溶接)
3
配管接続入口側1
-- --お選びください-- --
FV4(1/4フェースシール継手 メス)
FV6(3/8フェースシール継手 メス)
MV4(1/4フェースシール継手 オス)
MV6(3/8フェースシール継手 オス)
TW4(1/4チューブ溶接)
TW6(3/8チューブ溶接)
4
配管接続出口側2
-- --お選びください-- --
FV4(1/4フェースシール継手 メス)
FV6(3/8フェースシール継手 メス)
MV4(1/4フェースシール継手 オス)
MV6(3/8フェースシール継手 オス)
TW4(1/4チューブ溶接)
TW6(3/8チューブ溶接)
5
ゲージポート入口側3
-- --お選びください-- --
-(ゲージポートなし)
TW4(圧力計なし:1/4チューブ溶接)
TW6(3/8チューブ溶接)
FV4(圧力計なし:1/4フェースシール継手 メス)
FV6(3/8フェースシール継手 メス)
MV4(圧力計なし:1/4フェースシール継手 オス)
MV6(3/8フェースシール継手 オス)
6
ゲージポート出口側4
-- --お選びください-- --
-(ゲージポートなし)
TW4(圧力計なし:1/4チューブ溶接)
TW6(3/8チューブ溶接)
FV4(圧力計なし:1/4フェースシール継手 メス)
FV6(3/8フェースシール継手 メス)
MV4(圧力計なし:1/4フェースシール継手 オス)
MV6(3/8フェースシール継手 オス)
7
面間距離変更
-- --お選びください-- --
-(2.12 Inch、53.8 mm 標準)
1.75(1.75 Inch、44.5mm)
8
シート材質
-- --お選びください-- --
-(PCTFE、標準)
VS(べスペル)
9
オプション
-- --お選びください-- --
-(—)
IS(インジケータスイッチ付)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー