AZ1100 Series 高純度用 一段式減圧弁 負圧調整用 APTech
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
設定圧力
-- --お選びください-- --
01(100 mm Hg~10 psig / -88kpa~0.07 MPa)
1
材質
-- --お選びください-- --
S(ボディ:SUS316L、ポペット:SUS316L、ダイヤフラム:SUS316L、ノズル:SUS316L)
SHP(ボディ:SUS316L、ポペット:Ni-Cr-Mo合金、ダイヤフラム:Ni-Cr-Mo合金、ノズル:SUS316L)
2
内面粗さ
-- --お選びください-- --
-(10 μin./ 0.25 μm 標準)
Q(25 μin / 0.62μm)
3
ポート位置
-- --お選びください-- --
2PW(2ポート)
3PW(3ポート)
4PW(4ポート)
4
配管接続入口側1
-- --お選びください-- --
FV4(1/4フェースシール継手 メス)
FV6(3/8フェースシール継手 メス)
MV4(1/4フェースシール継手 オス)
MV6(3/8フェースシール継手 オス)
TW6(3/8チューブ溶接)
5
配管接続出口側2
-- --お選びください-- --
FV4(1/4フェースシール継手 メス)
FV6(3/8フェースシール継手 メス)
MV4(1/4フェースシール継手 オス)
MV6(3/8フェースシール継手 オス)
TW6(3/8チューブ溶接)
6
ゲージポート入口側3
-- --お選びください-- --
-(ゲージポートなし)
0(圧力計なし、継手:1/4フェースシール オス)
L(-0.1~0.4MPa)
V3(-0.1~0.2MPa)
7
ゲージポート出口側4
-- --お選びください-- --
-(ゲージポートなし)
0(圧力計なし、継手:1/4フェースシール オス)
L(-0.1~0.4MPa)
V3(-0.1~0.2MPa)
8
圧力計表示
-- --お選びください-- --
-(psig/bar(日本で購入する場合、圧力計付を選択した場合は“MPA”記号を選択してください。))
MPA(MPa)
9
シート材質
-- --お選びください-- --
-(PCTFE、標準)
TF(PTFE)
10
ボンネットオプション
-- --お選びください-- --
-(標準)
P(パネル取付)
BP(ボンネットポート、NPT1/8)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー