ネームプレート VX31/32/33 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ 空気用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
型式
-- --お選びください-- --
31(31)
32(32)
33(33)
1
オリフィス径
-- --お選びください-- --
1(1.5 mmΦ)
2(2.2 mmΦ)
3(3 mmΦ)
4(4 mmΦ)
2
弁形式/ボディ形状
-- --お選びください-- --
0(N.C./単体)
2(N.O./単体)
4(COM./単体)
3
電磁弁オプション
-- --お選びください-- --
-(シール材質:NBR;ボディ材質/クマトリコイル材質:C37;ガイドピン材質:PPS;コイル絶縁の種類:B)
V(シール材質:FKM;ボディ材質/クマトリコイル材質:C37;ガイドピン材質:PPS;コイル絶縁の種類:B;ノンリーク(10-6Pam3/sec)·禁油中真空(0.1Pa.abs))
G(シール材質:NBR;ボディ材質/クマトリコイル材質:SUS;ガイドピン材質:PPS;コイル絶縁の種類:B)
M(シール材質:FKM;ボディ材質/クマトリコイル材質:SUS;ガイドピン材質:PPS;コイル絶縁の種類:B;ノンリーク(10-6Pam3/sec)·禁油中真空(0.1Pa.abs))
4
追記号
-- --お選びください-- --
-(-)
Z(禁油仕様)
5
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
6
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
7
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
8(AC48V 50/60Hz)
J(AC230V 50/60Hz)
8
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
C(コンジット)
D(DIN形ターミナル)
DL(DIN形ターミナル·ランプ付)
DO(DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属))
DS(DIN形ターミナル·サージ電圧保護回路付)
DZ(DIN形ターミナル·サージ電圧保護回路ランプ付)
G(グロメット)
GS(グロメット·サージ電圧保護回路付)
T(コンジットターミナル付)
TL(コンジットターミナル·ランプ付)
TS(コンジットターミナル·サージ電圧保護回路付)
TZ(コンジットターミナル·サージ電圧保護回路·ランプ付)
9
全波整流器
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(全波整流器内蔵タイプ)
10
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー