AW30~AW60 Series フィルタレギュレータ オーダーメイド仕様
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
30(30)
40(40)
60(60)
1
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
3
オプションa
-- --お選びください-- --
-(取付オプションなし;圧力スイッチなし)
B(ブラケット付)
BG(ブラケット付;丸形圧力計(リミットインジケータなし))
G(丸形圧力計(リミットインジケータなし))
GH(丸形圧力計(リミットインジケータなし);セットナット付(パネルマウント用))
H(セットナット付(パネルマウント用))
4
準標準a
-- --お選びください-- --
-(0.05~0.85MPa設定)
1(0.02~0.2MPa設定)
5
オプションb
-- --お選びください-- --
2(金属ケース)
6
準標準b
-- --お選びください-- --
-(ドレンコック付)
J(ドレンガイド1/4)
7
準標準c
-- --お選びください-- --
-(リリーフタイプ)
N(ノンリリーフタイプ)
8
準標準d
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右)
R(流れ方向:右→左)
9
準標準e
-- --お選びください-- --
-(製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa)
Z(製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、°F)
10
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
X430(低温環境用)
X440(高温環境用)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー