ASQ Series エアセービングバルブ フローバルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
4(1/4 基準)
5(3/8 基準)
6(1/2 基準)
1
管接続口径
-- --お選びください-- --
02(R1/4)
03(R3/8)
04(R1/2)
2
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
3
オプション
-- --お選びください-- --
-(設定圧力可変タイプ(0.1~0.3MPa))
F20(設定圧力固定タイプ(0.2MPa))
4
ロックナットオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックナット六角)
J(ロックナット丸形)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー