ASG Series ワンタッチ管継手付 ステンレススピードコントローラ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
1(M5基準)
2(01,02基準)
3(03基準)
4(04基準)
1
エルボ
-- --お選びください-- --
2(エルボ)
2
制御方式
-- --お選びください-- --
0(メータアウト)
1(メータイン)
3
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(R)
G(G)
N(NPT)
4
接続ねじ口径
-- --お選びください-- --
M5(M5X0.8)
U10/32(10-32UNF)
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
5
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
03(Φ5/32")
07(Φ1/4")
09(Φ5/16")
11(Φ3/8")
13(Φ1/2")
6
オプション
-- --お選びください-- --
-(シールなし)
S(シール付)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー