ASD-FM Series 低速制御用デュアルスピードコントローラ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
2(M5 基準)
3(1/8 基準)
4(1/4 基準)
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(メートルねじ(M5)、ユニファイねじ(10-32UNF)、R)
N(NPT)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
M5(M5X0.8)
U10/32(10-32UNF)
3
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
01(Φ1/8")
03(Φ5/32")
04(Φ4mm)
05(Φ3/16")
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
08(Φ8mm)
09(Φ5/16")
10(Φ10mm)
11(Φ3/8")
4
シール付
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(シール付)
5
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:ワセリン)
6
ロックナットオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックナット六角)
J(ロックナット丸形)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー