AS2201·3201-X785 Series パイロットチェック弁 金属ボディタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
2(1/8、1/4)
3(3/8)
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(R)
G(G)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
3
ワンタッチ管継手
-- --お選びください-- --
F(ワンタッチ管継手付)
4
バルブ側適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
5
シール方式
-- --お選びください-- --
-(シール剤なし)
S(シール剤付)
6
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
X785(金属ボディ)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー