AS-FSM/FSC Series 目盛付スピードコントローラ インラインタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
100(M5基準)
200(1/8基準)
205(1/4基準)
1
制御範囲
-- --お選びください-- --
FSC(50~150mm/s)
FSM(1~50mm/s)
2
目盛方向
-- --お選びください-- --
-(0°)
1(180°)
2(90°)
3(270°)
3
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
01(インチサイズ:Φ1/8")
03(インチサイズ:Φ5/32")
04(ミリサイズ:Φ4)
06(ミリサイズ:Φ6)
07(インチサイズ:Φ1/4")
08(ミリサイズ:Φ8)
09(インチサイズ:Φ5/16")
23(ミリサイズ:Φ3.2)
4
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:ワセリン)
X21(ノングリース(シール材フッ素コーティング) + 絞り弁(チェック弁なし))
X214(絞り弁(チェック弁なし))
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー