AS Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラインラインタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
100(M3·M5 基準)
200(1/8 基準)
205(1/4 基準)
300(3/8 基準)
400(1/2 基準)
1
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
01(Φ1/8")
02(Φ2mm)
03(Φ5/32")
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
08(Φ8mm)
09(Φ5/16")
10(Φ10mm)
11(Φ3/8")
12(Φ12mm)
13(Φ1/2")
23(Φ3.2mm)
2
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:ワセリン)
X21(ノングリース(シール材フッ素コーティング) + 絞り弁(チェック弁なし))
X214(絞り弁(チェック弁なし))
3
ロックナットオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックナット六角)
J(ロックナット丸形)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー