AS-FSMA/FSCA Series 小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズ M5X0.8/10-32UNF
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
1(M5X0.8,10-32UNF)
1
形式
-- --お選びください-- --
2(エルボ)
3(ユニバーサル)
2
制御方式
-- --お選びください-- --
0(メータアウト)
1(メータイン)
3
制御範囲
-- --お選びください-- --
FSC(50~150mm/s)
FSM(1~50mm/s)
4
接続口径
-- --お選びください-- --
M5(M5X0.8)
U10/32(10-32UNF)
5
六角対辺(H)寸法
-- --お選びください-- --
-(9mm)
E(8mm)
6
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
01(インチサイズ:Φ1/8")
02(ミリサイズ:Φ2)
03(インチサイズ:Φ5/32")
04(ミリサイズ:Φ4)
06(ミリサイズ:Φ6)
07(インチサイズ:Φ1/4")
23(ミリサイズ:Φ3.2)
7
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:ワセリン)
X21(ノングリース(シール材フッ素コーティング) + 絞り弁(チェック弁なし))
X214(絞り弁(チェック弁なし))
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー