AS-FM/FC Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 ボディサイズ1
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
1(M5X0.8 10-32UNF)
1
形式
-- --お選びください-- --
2(エルボ)
3(ユニバーサル)
2
制御方式
-- --お選びください-- --
0(メータアウト)
1(メータイン)
3
制御範囲
-- --お選びください-- --
FC(50~150mm/s)
FM(1~50mm/s)
4
接続口径
-- --お選びください-- --
M5(M5X0.8)
U10/32(10-32UNF)
5
六角対辺(H)寸法
-- --お選びください-- --
-(9mm)
E(8mm)
6
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
01(Φ1/8")
02(Φ2mm)
03(Φ5/32")
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
23(Φ3.2mm)
7
プッシュロック式
-- --お選びください-- --
A(プッシュロック式)
8
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:ワセリン)
X21(ノングリース(シール材フッ素コーティング) + 絞り弁(チェック弁なし))
X214(絞り弁(チェック弁なし))
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー