AS-FSGA Series 小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズ1/8,1/4,3/8,1/2
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
2(1/8,1/4)
3(3/8)
4(1/2)
1
形式
-- --お選びください-- --
2(エルボ)
3(ユニバーサル)
2
制御方式
-- --お選びください-- --
0(メータアウト)
1(メータイン)
3
目盛付
-- --お選びください-- --
S(目盛付)
4
ステンレス
-- --お選びください-- --
G(ステンレス)
5
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
N(NPT)
G(G)
6
接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
7
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
23(ミリサイズ:Φ3.2mm)
04(ミリサイズ:Φ4mm)
06(ミリサイズ:Φ6mm)
08(ミリサイズ:Φ8mm)
10(ミリサイズ:Φ10mm)
12(ミリサイズ:Φ12mm)
16(ミリサイズ:Φ16mm)
01(インチサイズ:Φ1/8")
03(インチサイズ:Φ5/32")
07(インチサイズ:Φ1/4")
09(インチサイズ:Φ5/16")
11(インチサイズ:Φ3/8")
13(インチサイズ:Φ1/2")
8
シール方式
-- --お選びください-- --
-(シール剤なし)
S(シール剤付)
9
小型目盛付
-- --お選びください-- --
A(小型目盛付)
10
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:ワセリン)
X21(ノングリース(シール材フッ素コーティング) + 絞り弁(チェック弁なし))
X214(絞り弁(チェック弁なし))
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー