AS-FG Series ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
100(M5基準)
200(1/8基準)
205(1/4基準)
300(3/8基準)
400(1/2基準)
1
ワンタッチ管継手
-- --お選びください-- --
F(ワンタッチ管継手付)
2
ステンレス仕様
-- --お選びください-- --
G(ステンレス仕様)
3
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
01(Φ1/8")
03(Φ5/32")
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
08(Φ8mm)
09(Φ5/16")
10(Φ10mm)
11(Φ3/8")
12(Φ12mm)
13(Φ1/2")
23(Φ3.2mm)
4
プッシュロック式
-- --お選びください-- --
A(プッシュロック式)
5
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:ワセリン)
X21(ノングリース(シール材フッ素コーティング) + 絞り弁(チェック弁なし))
X214(絞り弁(チェック弁なし))
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー