AS-FM Series 低速制御用スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 樹脂ボディ エルボタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
1(M5 基準)
2(1/8、1/4基準)
1
制御方式
-- --お選びください-- --
0(メータアウト)
1(メータイン)
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(メートルねじ(M5)、ユニファイねじ(10-32UNF)、R)
N(NPT)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
M5(M5X0.8)
U10/32(10-32UNF)
4
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
01(Φ1/8")
03(Φ5/32")
04(Φ4mm)
05(Φ3/16")
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
08(Φ8mm)
09(Φ5/16")
10(Φ10mm)
11(Φ3/8")
23(Φ3.2mm)
5
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(シール付)
6
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:ワセリン)
X21(ノングリース(シール材フッ素コーティング) + 絞り弁(チェック弁なし))
X214(絞り弁(チェック弁なし))
7
ロックナットオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックナット六角)
J(ロックナット丸形)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー