AS□□□□FE Series 残圧排気弁付スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 エルボタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
2(1/8、1/4基準)
3(3/8 基準)
4(1/2 基準)
1
制御方式
-- --お選びください-- --
0(メータアウト)
1(メータイン)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(R1/8)
02(R1/4)
03(R3/8)
04(R1/2)
3
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
4
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:ワセリン)
X21(ノングリース(シール材フッ素コーティング) + 絞り弁(チェック弁なし))
X214(絞り弁(チェック弁なし))
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー