AS Series ワンタッチ管継手内蔵金属ボディエルボタイプ スピードコントローラ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
1(M5 基準)
2(01、02 基準)
3(03 基準)
4(04 基準)
1
制御方式
-- --お選びください-- --
0(メータアウト)
1(メータイン)
2
ねじサイズ
-- --お選びください-- --
01(R1/8)
02(R1/4)
03(R3/8)
04(R1/2)
M5(M5X0.8)
3
チューブ接続口径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
4
シール付
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(シール付)
5
オプション
-- --お選びください-- --
-(標準)
N(無電解ニッケルメッキ付)
6
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:ワセリン)
X21(ノングリース(シール材フッ素コーティング) + 絞り弁(チェック弁なし))
X214(絞り弁(チェック弁なし))
7
ロックナットオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックナット六角)
J(ロックナット丸形)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー